0R-9952: BAUGR. ARM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9952: BAUGR. ARM

    Ersatzteilnummer: 0R-9952
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge (mm): 154,94
    comb
    460, 470, 465

    whex
    M318, M325B M320

    bhl
    446D, 446B

    teng
    3116 3114

    fp
    580, 533, 539, 550, 543, TK380, TK371, 574, TK381, TK370, 570

    emac
    3116

    it
    IT38F, IT24F, IT38G, IT12B, IT28G, IT28F, IT62G

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-1055B, BG-240C, BG-260C, AP-1000B, AP-1050, BG-2455C, AP-900B, AP-1050B, AP-1000, BG-245C

    wtl
    962G, 950G, 924F, 928G, 938G, 960F, 938F, 950F II 950F

    comp
    CS-531C, CS-583C, CB-634D, CP-563D, CS-533D, CP-563C, CP-533C, CP-533D, CS-563D CS-531D, CB-634C, CS-573C, CS-583D, CS-563 CS-563C CS-533C, CS-573D, CP-563

    exc
    320B, 320B L 322C FM 322B L 320B S 320B N 322C, 322B LN 325B L 325B LN

    chal
    45, 35, 55

    meng
    3126 3116

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126 3114

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H, 120H NA 135H NA 120H ES 135H