0S-1584: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1584: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-1584
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    meng
    3516C C32

    ttt
    D3C III D5C III D4C III D4H III D4H XL

    wts
    613C II 627E, 627G, 627F, 613C

    tskd
    D4HTSK III 517 D4HTSK II

    ttl
    939, 933

    wktl
    BB121 BB124

    comp
    CS-433C, CS-431C, CP-433C