0S-1593: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1593: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 0S-1593
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,39
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–20
    cold planers
    PR-750B

    marine products
    D349

    wheel-type loader
    992D, 988, 992C

    motor graders
    140B

    track type tractors
    D7GSA, D5B

    underground articulated trucks
    AD22

    pipelayers
    572G

    underground mining loaders
    R1700G, R2900G

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PM-201, PM-465, PM-565B

    load, haul, dump
    R2900G

    track-type tractor
    D5E

    skidders
    518C, D5TSKHII, D4TSKHIII, 530B, 508

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, SS-250, RR-250B, RR-250, SS-250B

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    992C

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C