0S-1599: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1599: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 0S-1599
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 3/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,39
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–20
    • Verriegelungsfunktion: 0
    pipelayer
    561N, 561M

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E

    track-type tractor
    D5N D5R2 D5M D6N D4H XL D6M D5H XL D6N LGP D4H III D6N XL D5H, D5R LGP D5R XL D6N OEM

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988B

    off highway trucks
    770G

    engine - industrial
    G3516 3412E 3512 G3412 3508

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517 D4HTSK II

    track type tractors
    D6NLGP, D6NXL

    articulated dump truck
    735C, 740B, 740 GC 740, 735B, 745C, 735 OEM 740C 745 735

    off-highway truck
    770G, 775G OEM 794 AC 775G, 773G, 775G LRC 773G OEM 773G LRC