0S-1600: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1600: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-1600
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    whex
    W330B

    cold
    PM-201

    lhd
    R1300G II R1300G

    emac
    3304

    teng
    3306C

    exc
    330 L 330B L 330, 330B LN 330B

    meng
    3304B 3306B 3306

    adt
    735, 740, D250E, 735 OEM

    petr
    CX35-P800 CX35-C18I CX38-P892 TH35-E81 C15 C18 CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15I CX31-C18I CX38-P800

    ttt
    D6G2 LGP D6G2 XL D7G2 D6D, D6G, D9R, D8R D8T, D9T, D6E SR D6D SR D7G, D4E SR D6E

    ieng
    3406C 3304 G3304 D333C 3408E G3306B 3406E 3306B G3304B G3306 3456 3306 C18 3406B 3412C 3408C C15 C-16 3304B 3412E D330C C-15 3412

    wts
    613C

    epg
    3306 3304B 3306B