0S-1601: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1601: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-1601
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    cold
    PR-450C, PM822, PM620, PM820, PM622, PM825

    lhd
    R1300G II R1300G

    emp
    6015, 6018, MD6290, 6015 FS

    teng
    C-18 C16 3306C 3306 3306B 1673C C-15

    10 to 13 liter
    C13

    track type tractors
    D8T

    exc
    5080, 375, 375 L

    meng
    C18 3408B 3406C 3406B 3408 3412 3304B C15 3306B 3406E

    petr
    C15 CX31-C15I TH35-E81 CX35-P800 TH35-C15I C18 CX35-C18I CX38-P800 C-15 CX31-C18I CX31-P600 3412E TH48-E80 CX38-P892

    ttt
    D5E, D11N, D9T, D6E SR D4E SR

    15 to 18 liter
    C15

    ieng
    3408 3412E G3406 C18 3412 3408B C15 3406C 3456 3408E 3408C C-15 3412C 3406B 3406 C-16 3406E

    wts
    657B, 657G, 651B, 657E, 651E

    epg2
    SR4

    mg
    14G

    epg
    C15 I6 3456 C15 3406C C18 C13GENSET