0S-1606: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1606: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-1606
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–14
    motorgrader
    14M, 160M2AWD, 140M2, 160M2, 140M2AWD, 14M3

    schürfzüge
    613G, 623H, 623KLRC, 623K