0S-1629: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-1629: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-1629
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    lhd
    R3000H

    emp
    6015B

    teng
    3176 3176B

    ttl
    973, 963B

    wktl
    BH150 BH160 VVP15 VVP25 VVP10 CVP40 CVP16 CVP110 VVP45 CVP75

    comp
    PS-360B, PF-290B, CW-14 PS-360C, PS-150C, PS-200B, PS-150B

    wtl
    992K, 988 XE 990K, 993K, 988K XE 988K, 994K, 980F

    large mining products
    6015B

    chal
    75E, 95E, 65E, 85E

    meng
    3116 3304B 3208 3304

    ieng
    CPT372 3176B

    wtt
    854K

    mg
    24, 24M

    oht
    772, 777F, 770