0S-2318: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0S-2318: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0S-2318
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/4, 0
    • Gewinde: 0, UNF-Feingewinde
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0, 1.75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0.94, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.48
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben, 0
    • Schraubengröße ("): 8. Mai, 0