0T-0513: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0T-0513: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0T-0513
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    motor graders
    140G, 120G