0T-0703: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0T-0703: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0T-0703
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7/8
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,09
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    meng
    D353C D353D D353E

    ttt
    D6D

    ieng
    D353D D353C D353E

    bhl
    426, 438, 436, 416, 428

    it
    IT12B

    ttl
    973C, 973D

    pipe
    589, 578