0T-0840: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0T-0840: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0T-0840
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    asphalt pavers
    AP-1200

    wheel tractor scrapers
    613B

    backhoe loaders
    438II, 436II, 428II, 426II, 416II

    track loaders
    953LGP, 953

    wheel loaders
    G936, IT28, IT18

    track excavators
    213LC

    track type tractors
    D6H, D6HLGP

    wheel excavators
    224, 214

    articulated trucks
    D550B, D44B