0T-0857: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0T-0857: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0T-0857
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–18
    abstützpratzen/recycler
    RM-500

    kaltfräsen
    PR-450C

    radlader
    988F, IT12, 910, 980C

    raddozer
    834G

    vees 27 bis 32 liter
    3412C, 3408E, 3412E, G3412, G3408, 3408A, G3408C, 3408C

    motorgrader
    16G

    verdichter
    836G

    schürfzüge
    631EII, 627E, 627EPP, 623E, 621B, 623B, 633D, 637D, 637DPP, 639D, 631D, 637E

    kettendozer
    D8N, D8NNSUC, D5H

    kettenlader
    983B

    getriebe
    TH35, CX35, CX31

    15 bis 18 liter
    C15, 3406C, C18, G3406, 3456

    cg137-8
    CG137-8

    cg137-12
    CG137-12

    rohrverleger
    578

    raupenbagger
    245

    motor – industrie
    SR 448, SR 447