0R-0874: HYDRAULIKMOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-0874: HYDRAULIKMOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 0R-0874
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat® Reman-Axialkolben-Verstellmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.


    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen. Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten— von Neuteilen und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Axialkolben-Verstellmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 16,00
    • Länge ("): 20,50
    track-type loader
    933C

    track-type tractor
    D3C III