0R-1621: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-1621: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 0R-1621
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.

     


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

     

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 6,8
    wheel-type loader
    992G 994H 994K 994D 994F

    engine - generator set
    3516B 3516C 3512B 3512C PM3512 PM3516 3508B 3516E PM3508 PP3516 XQC1600 XQC1200 3508

    petroleum products
    3516C 3512E 3508B 3508C 3512B 3512C TH48-E80 CX48-P2300 2016 3516B TH48-E70

    off-highway truck
    785C MT4400D AC 776D 777D 793C 777 785 789D 789 789C 777B 785D 797B 797 789B 784C 785G 793D 785B 777C

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5130B 5230B

    engine - industrial
    3516C 3508B 3512E 3512C 3516E 3512B 3508C 3516B SPF743 SPF343 SPT343 SPS343 SPF343C

    marine products
    3508B 3512B 3516E 3508 3516C 3516B 3512C 3512 3516 3508C 3512E

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11N D11R

    oem solutions
    CAT WDS