0R-4124: Einspritzdüsenbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-4124: Einspritzdüsenbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 0R-4124
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholte Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    • Breite (mm): 38,1
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 8,7
    • Länge (mm): 221,0
    motor grader
    140H 12H NA 160H 12G 140H ES 140G 163H NA 140H NA 160H ES 12H ES 160H NA 12H 14G 143H 14H NA

    engine - truck
    3306B 3306

    engine - industrial
    3306 3306B

    marine products
    3306B 3306

    track-type tractor
    D6R D6H XR D6G2 XL D6H XL D6G2 LGP D6D D6H 56H D6H II 6 6S 6A 6SU