100-3070: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3070: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 100-3070
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge (mm): 203,2
    meng
    C32 3412 3408B C30 3412E

    petr
    C32 3412 3408B C30 3412E

    ieng
    C32 3412 3408B C30 3412E