100-3414: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3414: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 100-3414
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flügelzellen-Konstantpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 132,1
    • Höhe (mm): 127
    • Länge (mm): 139,7
    it
    IT38F, IT24F, IT38G II IT28F, IT38G

    wtl
    924F, 938G II 938F, 938G