100-3652: DRUCKPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3652: DRUCKPLATTE

    Ersatzteilnummer: 100-3652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellendruckplatte

    Beschreibung:

    • Bei Druckplatten handelt es sich um wichtige Komponenten von Kurbelwellen, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 86,74
    • Höhe (mm): 18,49
    • Länge (mm): 171,91
    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    emac
    3304 3306

    ttl
    973, 973C

    track type tractors
    D6DLGP, D6D, D6RXR, D7G, D5B, D6RXL, D6RXW, D6RLGP, D6HIIXL, D7R, D6G, D6R, D6HIIXR

    track excavators
    330, 350L, 330BL, 330B, 235B

    articulated trucks
    D350D

    wtl
    966G, 950E, 950B, 970F, 966F, 966F II 972G, 966D, 966E, 950B/950E

    chal
    65C, 65D

    underground mining loaders
    R1300G

    meng
    3306B 3304B 3306 3304

    adt
    D250E II D300E, D300E II D250E

    ttt
    D6R, D7H, D7R, D6H XR D6G2 LGP D6H, D6D, D6H II D4H XL D6G2 XL D4E SR D6D SR D6G, D4H III D7G, D5E, D5H, D7G2 D6H XL D4H, D6G SR D6E SR D5H XL D6E

    ieng
    D333C 3304B G3306B G3304B 3304 3306 3306B G3508 G3306 3508B G3304 D330C

    wts
    627B, 627E, 637E, 615C, 615C II 627F, 611, 627G, 637G

    tskd
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    160H, 140G, 12G, 160H NA 14H NA 120G, 140H NA 160G, 12H, 12H NA 140H ES 163H NA 12H ES 130G, 14G, 160H ES

    3300
    3304B 3306

    com
    815B, 816F, 815F

    wheel tractor scrapers
    627EPP, 615

    teng
    3306 3306C 3306B G3306 1673C

    track loaders
    973CLGP

    motor graders
    12HNA, 143H, 12G, 160HNA, 160H, 140H, 140G

    compactors
    816B

    pipelayers
    572R

    exc
    350, 330B L 235C, 330, 330 L 330B LN 235B, 350 L 235D, 330B

    petr
    G3306B

    skidders
    527GR, 517CA, 517GR, 530B, 518C

    wheel loaders
    970F, 966F, 966FII, 936E, 972G, 936F, 966C, 950E, 966E

    wheel dozers
    814F, 814B

    epg
    3304B 3306B