100-3835: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3835: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 100-3835
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 114,3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 609,6
    exc
    350, 350 L

    adt
    D250E, D300E II D250E II D300E

    ieng
    3306

    teng
    3306C