100-3877: HALTERUNG
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    100-3877: HALTERUNG

    Artikelnummer:100-3877
    1,00 $

    Ventilfederteller

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Ventilfederteller dienen zur Befestigung der Ventile an den Federn und verhindern, dass die Ventile in den Zylinder fallen und sich die Federn von der Oberseite lösen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe (mm): 8,89
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    • Höhe ("): 0,35
    • Breite (mm): 69,85