100-3879: EINSPRITZGESTÄNGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3879: EINSPRITZGESTÄNGE

    Ersatzteilnummer: 100-3879
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gestänge für Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Gestänge bewegen Kipphebel und Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe (mm): 22,86
    • Länge (mm): 355,6
    3500
    3512B 3516B 3508B 3516C 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    994D, 994K, 994F, 992G

    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512E 3512B 3516C 3516B 3508B 3516 3512C 3512 3516E 3508C 3508

    petr
    3512C 3516B 3508B SPT343 3508C 3512B SPF343 3516C CX48-P2300 3512E SPS343 TH48-E70 SPF343C TH48-E80

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3512C 3516B 3508B SPT343 3508C 3512B SPF343 3516C CX48-P2300 3512E SPS343 TH48-E70 SPF343C TH48-E80

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B, 785G

    wheel loaders
    994H

    oht
    MT4400D AC 777B, 777D, 784C, 785B, 789D, 785C, 785D, 793C, 777, 776D, 793D, 785, 789C, 777C, 789, 797

    epg
    3516B 3508B 3516C 3512B PP3516