100-3880: VENTILGESTÄNGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3880: VENTILGESTÄNGE

    Ersatzteilnummer: 100-3880
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilgestänge

    Beschreibung:

    • Gestänge bewegen Kipphebel und Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge (mm): 355,6
    exc
    5230B, 5130B

    meng
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    petr
    3512B 2016 3512C 3512E CX48-P2300 3508C TH48-E80 3516C 3516B 3508B TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516C 3512C SPT343 3512B 3516B SPF343 3508B SPS343 SPF343C SPF743 3508C 3512E

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    784C, 789D, 785D, 776D, 777C, MT4400D AC 785C, 793D, 785, 789B, 785G, 797B, 785B, 793C, 777D, 777B, 789C, 789, 777, 797

    epg
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    wtl
    994K, 992G, 994D, 994F, 994H