100-3900: EINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-3900: EINSATZ

    Ersatzteilnummer: 100-3900
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebeleinsatz

    Beschreibung:

    • Bei Einsätzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,7
    • Länge ("): 3,75
    marine products
    3512B 3508B 3516B

    engine - generator set
    3508B

    wheel-type loader
    992G

    off-highway truck
    777D, 793C, 776D