100-4043: ENDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4043: ENDMESSER

    Ersatzteilnummer: 100-4043
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidkante

    Beschreibung:
    HD-Kantenschneidmesser (35 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten Ladern der Serien 980 und 988.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,43
    • Länge ("): 21,89
    • Maschine: Lader
    radlader
    980F, 980H, 980M, 980FII, 982M, 980GII, 980K, 980G, 988KLRC, 988K