100-4046: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4046: KANTE

    Ersatzteilnummer: 100-4046
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    HD-Schneidmesser (35 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mittelteil


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten 960-, 962-, 966-, 970-, 972-, 973-Ladern.

    • Breite (mm): 35
    • Höhe ("): 15,98
    • Höhe (mm): 406
    • Länge ("): 51,93
    • Länge (mm): 1319
    • Maschine: Lader
    wtl
    966F II 970F, 966G II 966G