100-4311: QUALITÄTSKONTROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4311: QUALITÄTSKONTROLLE G

    Ersatzteilnummer: 100-4311
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    3-poliger HD-Drucksensor

    Beschreibung:
    •     Cat®-Drucksensoren sammeln die nötigen Daten und sorgen somit dafür, dass Ihre Geräte mit optimaler Leistung arbeiten.

    Merkmale:
    •     Cat®-Drucksensoren wurden so entwickelt, dass sie im Einklang mit den restlichen Cat®-Komponenten arbeiten und somit das maximale Potential Ihrer Geräte genutzt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    •     Cat-Sensoren sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und hoher Staubbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Aderlänge (mm): 0
    • Anschlusstyp: 0
    • Bohrungsgewindegröße: 0
    • Gehäusedurchmesser (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Polanzahl des Steckverbinders: 3 Pole
    • Sensortyp: Druck
    exc
    5130, 5230B, 5230, 5130B

    com
    836H, 836G

    wtt
    844H, 854G, 844, 834H, 834G

    off highway trucks
    797B

    oht
    785B, 789B, 793C, 793B, 784B, 797

    wtl
    994F, 990H, 988H, 990 II 994D, 988G, 994, 992G