100-4581: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4581: KANTE

    Ersatzteilnummer: 100-4581
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flaches gezahntes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Flaches, gezahntes Schneidmesser von 10" (254 mm)

    Merkmale:
    1,38" (35 mm) Schneidmesserdicke
    8' (2436 mm) Schneidmesserlänge
    57,2 mm/33,3 mm Zahngröße/Zahnlücke
    0,75" (19 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Flache Schneidmesser sind ideal für den Straßenbau (Erstbebauung) oder schwere Wartungsarbeiten (Entfernung von Löchern) geeignet. Ein gezahntes Messer verfügt im Gegensatz zu einem flachen Messer über ein besseres Eindringvermögen, da es einen höheren Anpressdruck ausübt.  Gezahnte Schneidmesser erhöhen das Eindringvermögen in dichte Böden oder in Anwendungen, die höhere Stoßbelastungen erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254,00
    • Höhe (mm): 35,56
    • Länge (mm): 2435,86
    mg
    16G