100-4882: BAUGR. LEITUNGEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4882: BAUGR. LEITUNGEN

    Ersatzteilnummer: 100-4882
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 205,74
    • Höhe (mm): 83,82
    • Länge (mm): 279,4
    3300
    3306C