100-4886: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-4886: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 100-4886
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,44
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge (mm): 698,5
    teng
    3306C