100-6247: STOPFEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-6247: STOPFEN

    Ersatzteilnummer: 100-6247
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Erweiterungsstopfen für Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Bei Erweiterungsstopfen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 1
    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    track-type tractor
    D5M

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT24F, IT28F

    motor grader
    120H, 135H NA 120H NA 120H ES

    track-type loader
    963B

    wheel-type loader
    950G, 962G, 950F II 960F, 924F, 938F, 938G

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116 3114

    challenger
    55, 45, 35