100-6668: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-6668: KANTE

    Ersatzteilnummer: 100-6668
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (30 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mittelteil


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten Ladern der Modelle 950, 962, 966, 970 und 972.

    • Breite ("): 0, 1.18
    • Breite (mm): 0, 30
    • Höhe ("): 0, 14.17
    • Höhe (mm): 0, 360
    • Länge ("): 0, 55.1
    • Länge (mm): 0, 1399.5
    • Maschine: 0, Lader