100-6889: BRÜCKE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-6889: BRÜCKE

    Ersatzteilnummer: 100-6889
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge (mm): 101,6
    cold planers
    PR-1000, PR-450C, PM-565B

    wheel tractor scrapers
    621E, 631G, 621B, 657E, 631EII, 637G, 637E, 627E, 621F, 637DPP, 657EPP, 623F, 637D, 633D, 651E, 623B, 633E, 639D, 623E, 631D, 627F

    track excavators
    375, 5080, 375L

    compactors
    826G, 825G, 826GII

    track type tractors
    D8RLRC, D8L, D9L, D10R, D10N, D9RLRC, D8N, D9N, D9R, D8RII, D8NNSUC

    motor graders
    16H

    large mining products
    5110BL, 5110BMH, 5110BME

    pipelayers
    587R, 583R, 578, 589

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408E 3412E 3412 C32 G3412C G3412 C30 3412D 3408C G3408 3408

    15 to 18 liter
    3406 3406C G3406 3406C CKD

    off highway trucks
    769D, 772B, 771D, 771C, 773ELRC, 775D, 773E, 773D, 775E, 773DLRC, 775B, 769C, 773B, 773E2LRC

    wheel loaders
    980GII, 980FII, 992C, 988B, 980F, 988F, 980G, 990, 992D

    cg137-8
    CG137-8

    wheel dozers
    834B, 844, 824G, 824GII

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, SS-250B, RM-250C

    cg137-12
    CG137-12