100-6920: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-6920: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 100-6920
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf-Düsenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Düsenadaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 53,34
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge (mm): 205,74
    rrss
    RM-350, RM-350B, RR-250B, SM-350, RM-250C, SS-250, RR-250, SS-250B

    com
    826G, 826G II 825G, 826C

    cold
    PR-1000C PR-450C, PR-1000, PM-465, PM-565

    teng
    3406B 3408B 3406C 3408

    pipe
    578, 589, 583R, 587R

    wtl
    980F II 980G, 980G II 980C, 980F, 992D, 988B, 988F, 990

    exc
    5080, 375 L 375

    meng
    3406B 3412 3408B 3412C 3406C 3408C 3408 3412D

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D9R, D8R II D8R D8N, D10N

    ieng
    3408C SCT673 HT400 3406B 3412C 3412 3406C SPS342 SPT342 3408B 3408

    epg2
    SR500

    wts
    621E, 621F, 627E, 621B, 623B, 657E, 631E, 651E, 623F, 623E, 637E, 627F

    wtt
    824G II 814B, 834B, 824G

    mg
    16G, 16H NA

    oht
    773B, 775B, 769C, 771C

    epg
    3408C 3406C 3412C 3406B