100-7408: BAUGR. NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-7408: BAUGR. NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 100-7408
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 208,28
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge (mm): 1206,50
    cold planers
    PM-465

    wheel tractor scrapers
    621B, 627F, 621E, 623E, 627E, 621F, 623F, 623B, 627B, 627EPP

    compactors
    826G, 825G, 826GII

    track type tractors
    D8NNSUC, D8RII, D8N, D8RLRC

    motor graders
    16G, 16H

    track excavators
    375L, 375, 5080, 245BII, 245D

    articulated trucks
    D400E, D350E, D400D, D40D

    vees 27 to 32 liter
    3408E

    pipelayers
    587R, 583R, 578

    15 to 18 liter
    3406 3406C 3406C CKD 3406B

    wheel loaders
    980G, 980F, 980GII, 980C, 980FII

    wheel dozers
    814B, 824G, 824GII

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, SS-250B, RM-350B, RM-250C