100-7416: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-7416: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 100-7416
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J700 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittiger Adapter der Serie J700 für 100-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J700
    wheel-type loader
    994D, 994, 994H, 994F