100-8028: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-8028: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 100-8028
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 635
    • Höhe (mm): 368,3
    • Länge (mm): 711,2
    oht
    785D, 785B, 785C, 784C, 789B, 784B, 785G