100-8029: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-8029: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 100-8029
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 723,9
    • Höhe (mm): 241,3
    • Länge (mm): 800,1
    3500
    3516CHD

    off highway trucks
    793C, 789D, 789C, 793B, MT4400DAC