100-8150: FÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    100-8150: FÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 100-8150
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilführung

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 16,26
    • Länge (mm): 101,6
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 3176C 3176 CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196 3176B

    emac
    C-12 3176C 3176 CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196 3176B

    fp
    TK1051

    motor graders
    14H

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    345B II 365B, 345B, 365B II 345B L 365B L 345B II MH

    chal
    MTC845, 65E, MT855, 85C, 85E, MTC865, MTC835, MT865, MT835, 75E, 75D, 85D, MT845, MTC855, 75C, 95E

    meng
    3176B 3196

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-12 3176C 3176 CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196 3176B

    wtt
    814F

    mg
    140H, 143H, 160H, 163H, 16H

    wheel loaders
    966GII