101-1288: BAUGR. MOTOR 3408
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1288: BAUGR. MOTOR 3408

    Ersatzteilnummer: 101-1288
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1524,00
    • Höhe (mm): 1371,60
    • Länge (mm): 1676,40
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.