101-1366: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1366: WELLE

    Ersatzteilnummer: 101-1366
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradwelle

    Beschreibung:

    • Zahnradwellen sind mit Stufendoppelzahnrädern verbunden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,3
    • Länge ("): 8,5
    3500
    3516B, 3512B, 3512CHD, 3516CHD, 3508B, 3516BHD, 3516C, 3512C, 3512, 3516, 3516E, 3512BHD, 3512E, 3508C, G3516, PM3516, XQC1600, SPF743

    muldenkipper
    776D, 789D, 785DOEM, 793D, 789DXQ, 784C, 797, 789, 777D, 785C, MT4400DAC, 789C, 797B, 785D, 777DHAA, 789B, 785, 777B, 785G

    sprengloch-drehbohrgeräte
    MD6540C

    radlader
    994KLRC, 992G, 994H, 994F

    raddozer
    854G

    getriebe
    CX48, TH48

    grosse bergbauprodukte
    5230B

    mobilbagger
    M325DMH