101-1369: ZAHNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1369: ZAHNRAD

    Ersatzteilnummer: 101-1369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwellenantriebsrad

    Beschreibung:

    • Bei Antriebsrädern handelt es sich um wichtige Komponenten der Nockenwellen, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,6
    • Länge ("): 10,3
    3500
    3508B 3512B

    marine products
    3512B 3512C 3516B 3508C 3516C 3508 3512 3516 3508B

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3508B 3512B 3516B 3516C 3512C PM3512

    wheel dozer
    854G

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994F

    petroleum products
    3512C 3516C 3508C 3516B 3512B TH48-E80 3508B

    engine - industrial
    3512B 3508C 3508B 3516B SPT343 SPF343 3512C 3516C SPS343

    excavator
    5130B, 5230B

    wheel loaders
    994H

    off-highway truck
    777B, 793C, 797, 777C, 789C, 777D, 785C, 784C, 793D, 789D, 776D, 785, 777