101-1370: KURBELGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1370: KURBELGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 101-1370
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenrad

    Beschreibung:

    • Bei Rädern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kurbelwellen, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 13.3, 0
    • Höhe ("): 0, 2.5
    • Länge ("): 13.8, 0