101-1377: BAUGR. GETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1377: BAUGR. GETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 101-1377
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zwischenzahnrad

    Beschreibung:

    • Zwischenzahnräder können die Drehrichtung der Ausgangswelle ändern oder es können kleinere An- und Abtriebsräder eingesetzt werden, während der Abstand zwischen den Wellen gleich bleibt

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 337,82
    • Höhe (mm): 144,78
    • Länge (mm): 337,82
    exc
    5130B

    meng
    3508C

    ttt
    D11R, D11N

    wtt
    854G

    oht
    776D, 777, 777B, 777D, 777C

    wtl
    992G