101-1816: BAUGR. BAUGR.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1816: BAUGR. BAUGR.

    Ersatzteilnummer: 101-1816
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1
    • Länge ("): 8
    rrss
    RR-250, SM-350, SS-250, RM-350B, RM-350, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    com
    826G, 825G, 826C

    cold
    PR-1000, PM-465, PR-1000C

    teng
    3406C 3406B

    pipe
    587R, 583R, 578

    wtl
    980G II 990, 980C, 992C, 980G, 980F, 980F II 992D

    exc
    5080, 375 L 375

    meng
    3412 3406C 3412C 3406B

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D10N, D8N, D8R D8R II

    ieng
    G3412 3412C 3406B 3406C CG137-12 G3408 3412 G3406 3406 CG137-08 G3408B HT400

    wts
    623F, 627F, 621E, 621B, 627B, 621F, 651E, 627E, 623E, 621, 657E, 623B

    wtt
    824G, 814B

    mg
    16H NA 16G

    oht
    773B, 775B

    epg
    3406C G3406 G3412 3412C 3406B