101-1817: BAUGR. BAUGR.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1817: BAUGR. BAUGR.

    Ersatzteilnummer: 101-1817
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge (mm): 203,2
    com
    826C

    meng
    3412 3412C

    ttt
    D10N

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ieng
    3406 3412 3412C 3406C 3406B G3406 CG137-12 G3412 G3408B CG137-08 G3408

    wts
    657E, 621B, 623B, 627E, 651E, 627B, 621

    mg
    16G

    oht
    775B, 773B

    wtl
    992C, 990, 980C, 992D