101-1818: BAUGR. BAUGR.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1818: BAUGR. BAUGR.

    Ersatzteilnummer: 101-1818
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,1
    • Länge ("): 4,1
    marine products
    3406C 3406B

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    wheel tractor-scraper
    621E, 621F, 623E, 627E, 623F, 621B, 627F, 623B

    engine - generator set
    3406B 3406C G3406

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980G, 980F, 980G II 980C, 980F II

    engine - industrial
    3406C G3406 3406B HT400

    engine - truck
    3406C 3406B

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RR-250, RR-250B, RM-350B, SM-350, SS-250

    wheel dozer
    814B, 824G

    excavator
    375, 375 L 5080

    earthmoving compactor
    826G, 826C, 825G