101-1819: VERSCHLEISS-SITZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-1819: VERSCHLEISS-SITZ

    Ersatzteilnummer: 101-1819
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilbrückensitz

    Beschreibung:

    • Bei Sitzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Ventilbrücken, über die Kipphebel Ventile betätigen können.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,5
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    track-type tractor
    D8N, D8R

    wheel tractor-scraper
    623F, 621F, 623B, 621E, 627E, 627F, 621B, 627B, 623E, 621

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3406 CG137-12 G3412 G3412C XQG400 3406B

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C, 814B, 824S

    engine - industrial
    3406B G3406 3406C 3406 G3412 CG137-12

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825