101-2470: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-2470: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 101-2470
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Viertelrundprofil
    • Gesamthöhe ("): 5,91
    • Material-: EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    exc
    375, 375 L