101-3268: VENTILSTANGE P
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-3268: VENTILSTANGE P

    Ersatzteilnummer: 101-3268
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gestänge

    Beschreibung:

    • Gestänge bewegen Kipphebel und Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe (mm): 16,51
    • Länge (mm): 355,6
    meng
    3126 3116

    ieng
    3126 3116

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 3116